JAJSD01G November   2016  – May 2024 ISO7720 , ISO7721

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性— 5V 電源
    10. 6.10 消費電流特性 — 5V 電源
    11. 6.11 電気的特性— 3.3V 電源
    12. 6.12 消費電流特性 — 3.3V 電源
    13. 6.13 電気的特性— 2.5V 電源 
    14. 6.14 消費電流特性 — 2.5V 電源
    15. 6.15 スイッチング特性— 5V 電源
    16. 6.16 スイッチング特性— 3.3V 電源
    17. 6.17 スイッチング特性— 2.5V 電源
    18. 6.18 絶縁特性曲線
    19. 6.19 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 デバイス I/O 回路図
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
        1. 9.2.3.1 絶縁寿命
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 PCB 材料
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイスのサポート
      1. 12.1.1 開発サポート
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

安全関連認証

VDE CSA UL CQC TUV
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証 IEC 62368-1 および IEC 60601-1 による認証 UL 1577 部品認定プログラムの認定 GB4943.1 による認証 EN
61010-1 および EN
62368-1 による認証 
最大過渡絶縁電圧、8000VPK (DW-16)、7071VPK (DWV-8) および 4242VPK (D-8)、
最大反復ピーク
絶縁電圧、2121VPK
(DW-16、DWV-8、強化型)、1414VPK (DW-16、基本) および 637VPK (D-8)、
最大サージ絶縁
電圧、12800VPK (DW-16、DWV-8、強化型)、7800VPK (DW-16、基本) および 10000VPK (D-8)
600 VRMS (DW-16) および 600 VRMS (DWV-8) 強化絶縁および 400VRMS (D-8) 基本絶縁動作電圧 (CSA 62368-1 および IEC 62368-1 準拠) (汚染度 2、材料グループ I)、

CSA 60601-1 および IEC 60601-1 に準拠した 2 MOPP (Means of Patient
Protection)、最大動作電圧 250VRMS (DW-16、DWV-8)
DW-16、DWV-8、
シングル保護、5000VRMS
D-8:シングル保護、3000VRMS
DW-16、DWV-8:強化絶縁、高度 ≦ 5000m、熱帯気候、
最大動作電圧 700VRMS
D-8:基本絶縁、
高度 ≦ 5000m、熱帯
気候、最大動作電圧 400VRMS
5000VRMS (DW-16、DWV-8) および 3000VRMS (D-8) 最大動作電圧 600VRMS (DW-16、DWV-8) および 300VRMS (D-8)

5000VRMS (DW-16、DWV-8) および 3000VRMS (D-8) の EN 61010-1 に準拠した強化絶縁、最大動作電圧 600  VRMS (DW-16、DWV-8) および 400 VRMS (D-8) の EN 62368-1 に準拠した強化絶縁
証明書番号:
40040142 (強化型)
40047657 (基本)
マスタ契約書番号:220991
 
ファイル番号:E181974 証明書番号:
CQC21001304083 (DW-16)
CQC18001199096 (DWV-8)
CQC15001121656 (D-8)
顧客 ID 番号:77311