JAJSD01G November 2016 – May 2024 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tPLH、tPHL | 伝搬遅延時間 | 図 7-1 を参照してください | 6 | 11 | 18.5 | ns |
PWD | パルス幅歪み (1) |tPHL - tPLH| | 0.5 | 5.9 | ns | ||
tsk(o) | チャネル間の出力スキュー時間 (2) | 同じ方向のチャネル | 4.4 | ns | ||
tsk(pp) | 部品間のスキュー時間 (3) | 5 | ns | |||
tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 図 7-1 を参照してください | 0.7 | 3 | ns | |
tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 0.7 | 3 | ns | ||
tDO | 入力電源喪失からデフォルト出力までの遅延時間 | VCC が 1.7V を下回る 時間から測定。図 7-2 を参照してください |
0.1 | 0.3 | μs | |
tie | タイム インターバル エラー | 100Mbps で 216 - 1 PRBS データ | 1 | ns |