JAJSD07C September 2016 – December 2022 DS90UB934-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB934-Q1 FPD-Link III デシリアライザは、DS90UB913A/933-Q1 シリアライザと組み合わせることで、超高速のフォワード・チャネルと組み込みの双方向制御チャネルにより、ビデオ転送の要求に対応します。DS90UB934-Q1 は FPD-Link III ストリームをパラレル CMOS 出力インターフェイスに変換します。このインターフェイスは、100MHz で 12 ビットまで、1MP/60fps および 2Mp/30fps を含む解像度の車載用イメージ・センサをサポートするよう設計されています。
DS90UB933/934 チップセットは完全に AEC-Q100 認定済みで、50Ω のシングルエンド同軸ケーブル、または 100Ω のシールド・ツイストペア (STP) ケーブル・アセンブリのいずれかでデータを受信するよう設計されています。DS90UB934-Q1 は高度なアダプティブ・イコライザを使用し、追加のプログラミングを必要とせず、さまざまな長さと種類のケーブルをサポートします。
DS90UB934-Q1 は以前の世代の ADAS FPD-Link III デシリアライザ・デバイス (DS90UB914A-Q1 など) よりも改良されており、より高い帯域幅をサポートし、機能が拡張されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS90UB934-Q1 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |