JAJSD38B May   2017  – July 2019 AFE4410

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     ブロック概略図
  4. 4改訂履歴
  5. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 コミュニティ・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 Glossary
  6. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

AFE4410 は、心拍数モニタリング (HRM) などの光学式バイオセンシング・アプリケーション用のアナログ・フロントエンドです。最大 4 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と最大 3 つのフォトダイオード (PD) をサポートします。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) により電圧に変換され、アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) を使用してデジタル化されます。ADC のコードは 128 サンプルのファーストイン・ファーストアウト・ブロック (FIFO) に保存され、この深度はプログラム可能です。このFIFOは、I2Cインターフェイスまたはシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)を使用して読み出すことができます。また、AFEには8ビットの電流制御を持つLEDドライバが完全に統合されています。デバイスにはダイナミック・レンジの大きい送受信回路が搭載され、最大 100dB のダイナミック・レンジを実現しているため、高精度の心拍数センシングが可能です。このAFEは、ENABLE_ULPレジスタ・ビットを使用して超低消費電力(ULP)モードで動作できるため、非常に低い電流レベルを実現できます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
AFE4410 DSBGA (30) 2.60mm×2.10mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

ブロック概略図

AFE4410 FBD_sbas831.gif