JAJSD50H April   2017  – November 2023 INA181 , INA2181 , INA4181

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 広い帯域幅と大きなスルーレート
      2. 7.3.2 双方向電流監視
      3. 7.3.3 広い入力同相電圧範囲
      4. 7.3.4 高精度ローサイド電流センシング
      5. 7.3.5 レール・ツー・レール出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常モード
      2. 7.4.2 単方向モード
      3. 7.4.3 双方向モード
      4. 7.4.4 入力差動過負荷
      5. 7.4.5 シャットダウン・モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 基本的な接続
      2. 8.1.2 RSENSE とデバイスのゲインの選択
      3. 8.1.3 信号フィルタリング
      4. 8.1.4 複数の電流の加算
      5. 8.1.5 リーク電流の検出
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 26V を超える同相過渡
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

GUID-BBFE994F-8E9E-4CBC-92FA-505E626FE572-low.svg図 5-1 INA181:DBV パッケージ6 ピン SOT-23上面図
GUID-20231113-SS0I-30JQ-5W3N-D8RCZGWXW8XS-low.svg図 5-2 INA181:DCK パッケージ6 ピン SC70上面図
表 5-1 ピンの機能:INA181 (シングル チャネル)
ピン タイプ 説明
名称 SOT-23 SC70
GND 2 2 アナログ グランド
IN- 4 5 アナログ入力 電流検出アンプの負入力。ハイサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗のグランド側に接続します。
IN+ 3 4 アナログ入力 電流検出アンプの正入力。ハイサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。
OUT 1 6 アナログ出力 出力電圧
REF 5 1 アナログ入力 リファレンス入力
VS 6 3 アナログ 電源、2.7V~5.5V
GUID-3EAC79D8-57C0-41D7-BDB2-FF442BCB3BF3-low.svg図 5-3 INA2181:DGS パッケージ10 ピン VSSOP上面図
GUID-F870425D-1DE7-486A-9158-F18C3A8948CA-low.svg
サーマル パッドはフローティングのままにするか、GND に接続できます。
図 5-4 INA2181:DSQ パッケージ10 ピン WSON上面図
GUID-4F29C91C-B43B-4E64-B775-892247FBEAD0-low.svg図 5-5 INA4181:PW パッケージ20 ピン TSSOP上面図
表 5-2 ピンの機能:INA2181 (デュアル チャネル) および INA4181 (クワッド チャネル)
ピン タイプ 説明
名称 INA2181 INA4181
GND 4 16 アナログ グランド
IN-1 2 3 アナログ入力 チャネル 1 の電流検出アンプの負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 1 の検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 1 の検出抵抗のグランド側に接続します。
IN+1 3 4 アナログ入力 チャネル 1 の電流検出アンプの正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 1 の検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 1 の検出抵抗の負荷側に接続します。
IN-2 8 7 アナログ入力 チャネル 2 の電流検出アンプの負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 2 の検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 2 の検出抵抗のグランド側に接続します。
IN+2 7 6 アナログ入力 チャネル 2 の電流検出アンプの正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 2 の検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 2 の検出抵抗の負荷側に接続します。
IN-3 14 アナログ入力 チャネル 3 の電流検出アンプの負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 3 の検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 3 の検出抵抗のグランド側に接続します。
IN+3 15 アナログ入力 チャネル 3 の電流検出アンプの正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 3 の検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 3 の検出抵抗の負荷側に接続します。
IN-4 18 アナログ入力 チャネル 4 の電流検出アンプの負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 4 の検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 4 の検出抵抗のグランド側に接続します。
IN+4 17 アナログ入力 チャネル 4 の電流検出アンプの正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 4 の検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 4 の検出抵抗の負荷側に接続します。
NC 10、11 NC は、「No Internal Connection」(内部接続なし)の略称です。これらのピンはフローティングのままにするか、VS からグランドの範囲にある任意の電圧に接続できます。
OUT1 1 2 アナログ出力 チャネル 1 の出力電圧
OUT2 9 8 アナログ出力 チャネル 2 の出力電圧
OUT3 13 アナログ出力 チャネル 3 の出力電圧
OUT4 19 アナログ出力 チャネル 4 の出力電圧
REF1 5 1 アナログ入力 チャネル 1 の基準電圧、0~VS
REF2 6 9 アナログ入力 チャネル 2 の基準電圧、0~VS
REF3 12 アナログ入力 チャネル 3 の基準電圧、0~VS
REF4 20 アナログ入力 チャネル 4 の基準電圧、0~VS
VS 10 5 アナログ 電源ピン、2.7V~5.5V