JAJSD50H April 2017 – November 2023 INA181 , INA2181 , INA4181
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 (VS) | 6 | V | ||
アナログ入力 (IN+、IN–)(2) | 差動 (VIN+) - (VIN-) | -26 | 26 | V |
同相(3) | GND – 0.3 | 26 | ||
入力電圧範囲 | REF ピン | GND - 0.3 | VS + 0.3 | V |
出力電圧 | GND - 0.3 | VS + 0.3 | V | |
最大出力電流 (IOUT) | 8 | mA | ||
自由気流での動作温度 (TA) | -55 | 150 | ℃ | |
接合部温度、TJ | 150 | ℃ | ||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |