JAJSD64C april 2017 – february 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
PGA460 デバイスは、複数の内部レギュレータを内部回路の電源として使用します。アナログ電圧レギュレータ (AVDD) には、100nF の外付けコンデンサが必要です。電源ブロックは、高精度の電圧リファレンス、電流バイアス、および内部クロックを生成します。追加のレギュレータ (IOREG) によって、USART ピン (RXD、TXD、SCLK)、DECPL ピン、 TESTピンの電源電圧が生成されて、デジタル機能が利用できます。AVDD および IOREG レギュレータは、外部負荷をサポートすることを意図していません。外部コンデンサは、関連するピン (AVDD および IOREG) のできるだけ近くに配置することを推奨します。VPWR ピンに電圧が印加されると、PGA460 デバイスはパワーアップを開始します。内部パワーオン・リセット (POR) は、すべてのレギュレータ電源がレギュレーション状態になり、かつ、内部クロックが動作すると解除されます。低消費電力モードでは、IOREG レギュレータはオンになっていますが、他のレギュレータはシャットダウンして電力を節約します。