JAJSD64C april 2017 – february 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
同期フィールドは、マスタから伝送されるすべてのフレームについて、最初のフィールドです。PGA460 デバイスは、同期フィールドを使って、コントローラが送信するフレームの正しいボーレートを確認します。このビット幅は、マスタにより伝送される以後のフィールドすべてを正確に受信するために使用します。ビット幅は、コントローラから送信されるデータの 1 つのビットを構成する、内部発振器クロック周期の数として定義されます。このビット幅は、同期フィールド・データの長さ全体でペリフェラル発振器のクロック数をカウントし、8で除算することで測定されます。図 7-21 に、同期フィールドの形式を示します。
スタート・ビットとストップ・ビットを含めて、連続し た同期フィールド・ビットを測定し、比較することによって、有効な同期フィールドが PGA460 デバイスに送信されているかどうかを判定します。同期フィールドで連続するいずれかの 2 ビットについて、ビット幅の差異が ±25% を超える場合、PGA460 デバイスは、UART フレームの以後の部分を無視します。すなわち、PGA460 デバイスは、その UART メッセージに反応しません。