JAJSD64C april 2017 – february 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
DSP データ・パスの非線形スケーリング・ブロックは、エコー信号の指数関数スケーリング (デジタル非線形増幅) を行い、より高い SNR を実現します。この機能は、遠い距離にある物体を検出する際に、エコー信号の振幅が非常に減衰してノイズ・フロアに近い場合に役立ちます。
非線形スケーリング・ブロックは、以下のアルゴリズムを実行します。
ここで、
SCALE_N、SCALE_K および NOISE_LVL ビットは、DSP_SCALE レジスタの EEPROM パラメータです。
非線形スケーリング・ブロックは、プリセット 1 およびプリセット 2 に適用できます。