JAJSD90D June 2017 – August 2021 LM5176
PRODUCTION DATA
LM5176 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラで、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにもレギュレートできます。LM5176 は 4.2V~55V (絶対最大定格 60V) の広い入力電圧範囲で動作し、広範なアプリケーションに対応できます。
LM5176 は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。
また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクルごとの電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電圧保護 (OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM5176 にはオプションとして平均入力または出力電流の制限、拡散スペクトラムによるピーク EMI の低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
LM5176 | HTSSOP (28) | 9.70mm × 4.40mm |
QFN (28) | 5.00mm × 4.00mm |