JAJSD94F April 2017 – February 2022 DRV5032
PRODUCTION DATA
標準的な 2 極磁石は、各極の外端付近に強い垂直磁束成分を生成し、中央付近 (N 極と S 極の境界) には垂直磁束を生成しません。DRV5032FD が磁石の中心の下にある場合、DRV5032FD はほぼ 0mT を測定し、両方の出力は High を駆動します。磁石を埋め込んだスイッチが左または右に移動すると、センサは N または S の磁界を検出し、OUT1 または OUT2 は Low を駆動します。このようにして、3 つのデジタル状態を検出します。
理想的には、磁石の長さを、各側への移動距離の 2 倍にする必要があります。次に、スイッチをどちらかの側に押すと、最も強い垂直磁束成分を発生させる磁石の外端がセンサの真上に来ます。
特定の磁石と距離に応じた磁束密度の大きさを求めるには、シミュレーション・ソフトウェアの利用、リニア・ホール効果センサを使った測定、ガウス計を使った測定のいずれかを行うことを推奨します。