JAJSD94G April 2017 – July 2024 DRV5032
PRODUCTION DATA
下表に、利用可能なデバイス バージョンを示します。
バージョン | 最大 スレッショルド |
磁気応答 |
出力タイプ |
サンプリング レート |
利用可能な パッケージ |
---|---|---|---|---|---|
DRV5032DG | 3.4mT | ユニポーラ | プッシュプル | 80 Hz | X2SON |
DRV5032DU | 3.9mT | ユニポーラ | プッシュプル | 20 Hz | SOT-23、X2SON、TO-92 |
DRV5032FA | 4.8mT | オムニポーラ (両極性) | プッシュプル | 20 Hz | SOT-23、X2SON、TO-92 |
DRV5032FB | オムニポーラ (両極性) | プッシュプル | 5 Hz | SOT-23 / X2SON ((1)) / TO-92 | |
DRV5032FC | オムニポーラ (両極性) | オープン ドレイン | 20 Hz | SOT-23、TO-92 | |
DRV5032FD | ユニポーラ | プッシュプル | 20 Hz | X2SON、TO-92 | |
DRV5032AJ | 9.5mT | オムニポーラ (両極性) | オープン ドレイン | 20 Hz | SOT-23、X2SON、TO-92 |
DRV5032ZE | 63mT | オムニポーラ (両極性) | オープン ドレイン | 20 Hz | SOT-23、TO-92 |