JAJSD94G April 2017 – July 2024 DRV5032
PRODUCTION DATA
熱評価基準(1) | DRV5032 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
DBZ (SOT-23) | DMR (X2SON) | LPG (TO-92) | |||
3 ピン | 4 ピン | 3 ピン | |||
RθJA | 接合部から周囲への熱抵抗 | 356 | 159 | 183.1 | ℃/W |
RθJC(top) | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 128 | 77 | 74.2 | ℃/W |
RθJB | 接合部から基板への熱抵抗 | 94 | 102 | 158.8 | ℃/W |
ΨJT | 接合部から上面への特性パラメータ | 11.4 | 0.9 | 15.2 | ℃/W |
ΨJB | 接合部から基板への特性パラメータ | 92 | 100 | 158.8 | ℃/W |