JAJSDA5B November 2017 – November 2020 LM5145
PRODUCTION DATA
VIN ramped to 60 V | 5-Ω Load |
VIN = 60 V | 5-Ω Load |
VIN = 48 V |
IOUT = 5 A |
VIN = 60 V | IOUT = 0 A |
VIN = 48 V | IOUT = 5 A |
VIN 85 V to 48 V | 5-Ω Load |
VIN = 60 V | 5-Ω Load |
VIN = 48 V |
IOUT = 5 A |
VIN = 48 V | IOUT = 0 A |