LMX2594 は、内部ダブラーなしで 10MHz~15GHz の任意の周波数を生成できる高性能、広帯域シンセサイザであり、低調波フィルタは不要です。-236dBc/Hz の性能指数と高い周波数の位相検出器を備えた高性能 PLL により、非常に低い帯域内ノイズと積分ジッタを実現できます。高速 N デバイダにはプリデバイダがないため、スプリアスの振幅と数が大幅に低減されます。整数境界スプリアスを軽減するためのプログラマブル入力マルチプライヤも備えています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMX2594 | VQFN(40) | 6.00mm×6.00mm |