JAJSDR4C August 2017 – May 2019 INA1650-Q1 , INA1651-Q1
PRODUCTION DATA.
INA1650-Q1 デュアル・チャネルおよび INA1651-Q1 シングル・チャネル (INA165x-Q1) SoundPlus™オーディオ・ライン・レシーバは、20dBu の信号レベルにおいて 1kHz で -119dB という非常に低い THD+N を維持しながら、91dB という非常に高い同相除去比 (CMRR) を実現します。他のライン・レシーバ製品とは異なり、INA165x-Q1 の CMRR は温度範囲全体にわたって特性が規定され、生産環境でテストされているため、広範なアプリケーションにおいて一貫した性能を発揮します。
INA165x-Q1 デバイスは、±2.25V~±12V の非常に広い電源電圧範囲で動作します。ライン・レシーバ・チャネルに加えて、バッファ付きの中間電源基準出力を内蔵しているため、INA165x-Q1 をデュアル電源とシングル電源のどちらのアプリケーション用にも構成できます。中間電源出力は、信号チェーン内のその他のアナログ回路のバイアス電圧として使用できます。
INA1650-Q1 は独自の内部レイアウトにより、最小のクロストークを実現しており、オーバードライブや過負荷時にもチャネル間の相互干渉がありません。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
INA1650-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |
INA1651-Q1 |
Changes from B Revision (April 2019) to C Revision
Changes from A Revision (October 2017) to B Revision
Changes from * Revision (August 2017) to A Revision
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
COM A | 3 | I | Input common, channel A |
COM B | 6 | I | Input common, channel B |
IN+ A | 2 | I | Noninverting input, channel A |
IN– A | 4 | I | Inverting input, channel A |
IN+ B | 7 | I | Noninverting input, channel B |
IN– B | 5 | I | Inverting input, channel B |
OUT A | 13 | O | Output, channel A |
OUT B | 8 | O | Output, channel B |
REF A | 12 | I | Reference input, channel A. This pin must be driven from a low impedance. |
REF B | 9 | I | Reference input, channel B. This pin must be driven from a low impedance. |
VCC | 1 | — | Positive (highest) power supply |
VEE | 14 | — | Negative (lowest) power supply |
VMID(IN) | 11 | I | Input node of internal supply divider. Connect a capacitor to this pin to reduce noise from the supply divider circuit. |
VMID(OUT) | 10 | O | Buffered output of internal supply divider. |
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
COM A | 3 | I | Input common, channel A |
IN+ A | 2 | I | Noninverting input, channel A |
IN– A | 4 | I | Inverting input, channel A |
NC | 5 | — | No internal connection |
NC | 6 | — | No internal connection |
NC | 7 | — | No internal connection |
NC | 8 | — | No internal connection |
NC | 9 | — | No internal connection |
OUT A | 13 | O | Output, channel A |
REF A | 12 | I | Reference input, channel A. This pin must be driven from a low impedance. |
VCC | 1 | — | Positive (highest) power supply |
VEE | 14 | — | Negative (lowest) power supply |
VMID(IN) | 11 | I | Input node of internal supply divider. Connect a capacitor to this pin to reduce noise from the supply divider circuit. |
VMID(OUT) | 10 | O | Buffered output of internal supply divider. |