JAJSDR7E February 2016 – December 2019 MSP430FR2310 , MSP430FR2311
PRODUCTION DATA.
MSP430FR231x FRAMマイクロコントローラ(MCU)は、 MSP430™MCUバリュー・ライン・センシング・ファミリの製品であり、リーク電流の小さいトランスインピーダンス・アンプ(TIA)と汎用オペアンプを内蔵しています。このMCUには強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。また、デジタル制御発振器(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ通常10µs未満でウェイクアップできます。このMCUの各種機能は、煙感知器からポータブル健康管理/フィットネス・アクセサリまで、幅広い用途に最適です。
超低消費電力のMSP430FR231x MCUファミリは複数のデバイスからなり、組み込み型の不揮発性FRAMや、さまざまなセンシングおよび測定機器に対応する多様なペリフェラル・セットを特長としています。アーキテクチャ、FRAM、ペリフェラルに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型/ワイヤレス・センシング機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化しています。FRAMは、SRAMの速度、柔軟性、耐久性とフラッシュの安定性および信頼性を両立しながら総消費電力を抑制できる不揮発性メモリ・テクノロジです。
MSP430FR231x MCUは、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやサンプル・コードを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットにはMSP‑EXP430FR2311LaunchPad™開発キットと、MSP‑TS430PW20 20ピン・ターゲット開発ボードが含まれます。また、TIは無償のMSP430Ware™ソフトウェアも提供しており、Code Composer Studio™ IDEデスクトップのコンポーネントとして利用できます。TI Resource Explorerではクラウド・バージョンも利用可能です。MSP430 MCUには、幅広い範囲のオンライン資料、トレーニング、およびE2E™コミュニティ・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。
モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide』 (英語) を参照してください。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(2) |
---|---|---|
MSP430FR2311IPW20 | TSSOP (20) | 6.5mm×4.4mm |
MSP430FR2310IPW20 | ||
MSP430FR2311IPW16 | TSSOP (16) | 5mm×4.4mm |
MSP430FR2310IPW16 | ||
MSP430FR2311IRGY | VQFN (16) | 4mm×3.5mm |
MSP430FR2310IRGY |
CAUTION
電気的な過剰ストレスや、データやコード・メモリの不安定化を防止するため、デバイス・レベルのESD仕様に従って、システム・レベルのESD保護を適用する必要があります。詳細については、『MSP430™のシステム・レベルのESD考慮事項』を参照してください。