JAJSDY6E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB953-Q1 は、MIPI CSI-2 インターフェイスを使用する、高解像度イメージ センサまたはその他のセンサからのデータをシリアル化します。DS90UB953-Q1 シリアライザは、 DS90UB954-Q1 デシリアライザ (デュアル ハブ)、DS90UB960-Q1デシリアライザ (クワッド ハブ)、 さらには他の将来出現するデシリアライザと、インターフェイスできるように最適化されています。シリアライザとデシリアライザの間の相互接続は、同軸ケーブルまたはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルのいずれかになります。DS90UB953-Q1 は、サラウンド ビューなどのマルチセンサ システムをサポートするように設計されており、 DS90UB954-Q1 および DS90UB960-Q1 ハブを経由してセンサを同期できます。
DS90UB953-Q1 シリアライザおよび対応するデシリアライザは、I2C 互換インターフェイスを備えています。I2C 互換インターフェイスにより、ローカル ホスト コントローラからシリアライザまたはデシリアライザ デバイスをプログラムできます。さらに、このデバイスには双方向制御チャネル (BCC) が組み込まれており、シリアライザとデシリアライザ間、およびリモート I2C ターゲットデバイス間の通信が可能です。
双方向制御チャネル (BCC) は、高速フォワード チャネル (シリアライザからデシリアライザへ) の組み込み信号伝達と、バック チャネル (デシリアライザからシリアライザへ )の低速信号伝達を組み合わせて実装されています。このインターフェイスを介して、BCC はシリアル リンクを経由して 1 つの I2C バスから別の I2C バスへ I2C トランザクションをブリッジするメカニズムを提供します。