JAJSDY6E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み。 |
6 | RX_LOCK_ DETECT | R | 0x0 | デシリアライザのロック ステータス。このビットはデシリアライザのロック ステータスを示します。 |
5 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み。 |
4 | LINK_LOST_ FLAG | R | 0x0 | バック チャネル リンク喪失ステータス変化。 BC LINK DET 喪失ステータスの変化が検出された場合、このビットがセットされます。このビットは、CRC ERR CLR レジスタを読み出すか、HS PLL がロックを失うとクリアされます。 |
3 | BIST_CRC_ERR | R | 0x0 | BIST エラー検出。 BIST_ERR_CNT レジスタには、バック チャネル BIST エラーの数が入っています。 |
2 | HS_PLL_LOCK | R | 0x1 | フォワード チャネル高速 PLL ロック フラグ。 |
1 | CRC_ERR | R | 0x0 | バック チャネル CRC エラー検出。 このビットは、BC LINK DET がアサートされているときにバック チャネル エラーが検出されるとセットされます。 このビットは、CRC_ERR_CLR レジスタを読み出すとクリアされます。 |
0 | LINK_DET | R | 0x1 | バック チャネルリンク検出。 このビットは、 BC リンクが有効なときセットされます。 |