JAJSDY6E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB953-Q1 には、各種センサのシステムクロック入力要件を満たすようにプログラム可能なリファレンス出力クロックが用意されています。クロック出力周波数の制御は、入力分周器とレジスタ 0x06 の M 値、レジスタ 0x07 の N 値によって設定されます。
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | DIV_N_VAL | R/W | 0x28 | CLKOUT の M/N 分周器の N 値。CLKOUT は、内部の高速クロックの M/N 比を使用してプログラムでき、システムのセンサ要件に基づいてクロック出力を生成できます。M/N 比を選択する場合は、CLKOUT 周波数が 100MHz 未満になるように設定する必要があります。N はゼロ以外の値に設定する必要があります。 |