JAJSDY6E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:3 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
2 | MODE_OVERWRITE_100m | R/W | 0x0 | 28 ビット RAW 10 モード動作。 RX のロックが検出されると、下位互換の RAW 10 DVP モード (28 ビット) が双方向制御チャネルによって自動的に設定されます。ソフトウェアはこの値を上書きできますが、双方向制御チャネルによる上書きを禁止するために、DVP_MODE_OVER_EN ビットもセットする必要があります。 |
1 | MODE_OVERWRITE_75m | R/W | 0x0 | 28 ビット RAW 12 モード動作。 RX のロックが検出されると、下位互換の RAW 12 HF DVP モード (28 ビット) が双方向制御チャネルによって自動的に設定されます。ソフトウェアはこの値を上書きできますが、双方向制御チャネルによる上書きを禁止するために、DVP_MODE_OVER_EN ビットもセットする必要があります。 |
0 | DVP_MODE_OVER_EN | R/W | 0x0 | 双方向制御チャネルによる下位互換 DVP モード (28 ビット) 動作の自動ロードを防止します。 |