JAJSDY6E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
6:4 | VOLTAGE_ SENSOR_V0_ MAX | RC | 0x0 | GPIO0 電圧が SENSE_V0_HI 制限値を上回っているときの、GPIO0 電圧センサの最大読み取り値。このビットは、読み出すとクリアされます。0 は、アラームがトリガされていないことを示します。 |
3 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
2:0 | VOLTAGE_ SENSOR_V0_ MIN | RC | 0x7 | GPIO0 電圧が SENSE_V0_LO 制限値を下回っているときの、GPIO0 電圧センサの最小読み取り値。このビットは、読み出すとクリアされます。7 は、アラームがトリガされていないことを示します。 |