JAJSDZ9 October 2017 ADS54J64
PRODUCTION DATA.
ADS54J64デバイスは、クワッド・チャネル、14ビット、1GSPSのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、広い帯域幅、2xオーバーサンプリング、高SNRの特長があります。
ADS54J64はJESD204Bシリアル・インターフェイスをサポートし、チャネルごとに1レーンで10Gbpsまでのデータ速度に対応しています。アナログ・バッファ入力により、広い周波数帯域にわたってインピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。ADS54J64は、広い入力周波数範囲にわたって、非常に優れたスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)を実現し、消費電力も非常にわずかです。デジタル信号処理ブロックには複合ミキサーが内蔵され、その後段のローパス・フィルタにより2倍または4倍のデシメーションが可能で、最大200MHzの受信帯域幅をサポートします。また、ADS54J64は14ビット、500MSPSの出力を、DDCバイパス・モードでサポートします。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS54J64 | VQFN (72) | 10.00mm×10.00mm |