JAJSE13B October 2017 – July 2018 UCC21520-Q1
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
すべてのドライバは 2 つのローサイド・ドライバ、2 つのハイサイド・ドライバ、またはデッドタイム (DT) をプログラム可能な 1 つのハーフ・ブリッジ・ドライバとして構成可能です。ディセーブル・ピンによって両方の出力が同時にシャットダウンし、オープンまたは接地したときには通常動作します。フェイルセーフ手法として、1 次側のロジック障害が発生すると、両方の出力が強制的に LOW になります。
各デバイスは、25V までの VDD 電源電圧を受け付けます。VCCI 入力電圧範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログ/デジタルいずれのコントローラとの接続にも適しています。すべての電源電圧ピンに、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。
これらの高度な機能により、UCC21520-Q1 は高効率、高電力密度、優れた堅牢性を実現します。