JAJSE67C December 2017 – June 2022 AMC1311
PRODUCTION DATA
AMC1311 は、磁気干渉に対して高い耐性を示す容量性絶縁バリアによって入力回路から分離された出力を備えた高精度の絶縁型アンプです。この絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1500VRMS の使用電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。
AMC1311 の高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器またはその他の高インピーダンスの電圧信号源と接続するように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトにより、閉ループ・システムでの高精度の絶縁電圧センシングと制御をサポートします。ハイサイド電源喪失の検出機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計や診断が容易になります。
AMC1311 は 2 つの性能グレード・オプションで供給されます。AMC1311B は拡張産業用温度範囲の -55℃~+125℃ で動作が規定されており、AMC1311 は -40℃~+125℃ で動作します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC1311 | SOIC (8) | 5.85mm × 7.50mm |
AMC1311B |