JAJSE82A October   2017  – December 2017 TLC6C5816-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     代表的なアプリケーションの回路図
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
    1.     ピン機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱特性
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 デバイス・イネーブル(EN)
      2. 7.3.2 ゲート出力(Gx)
      3. 7.3.3 レジスタのクリア(CLR)
      4. 7.3.4 オープン・ドレイン出力と柔軟性の高い診断チャネル
        1. 7.3.4.1 構成可能な出力
        2. 7.3.4.2 LED開放診断
        3. 7.3.4.3 LED短絡診断
      5. 7.3.5 サーマル・シャットダウン
      6. 7.3.6 コマンド・エラー
      7. 7.3.7 シリアル通信エラー
      8. 7.3.8 エラー・フィードバック
      9. 7.3.9 インターフェイス
        1. 7.3.9.1 レジスタ書き込み
        2. 7.3.9.2 レジスタ読み出し
        3. 7.3.9.3 シフト・レジスタ通信フォルト検出
        4. 7.3.9.4 レジスタのクリア
        5. 7.3.9.5 レジスタ・クロック
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 PORリセット
      3. 7.4.3 スタンバイ・モード
    5. 7.5 レジスタ・マップ
    6. 7.6 インターフェイス・レジスタ
      1. 7.6.1 構成レジスタ(オフセット=0h) [reset=0h]
        1. Table 5. 構成レジスタ・フィールドの説明
      2. 7.6.2 フォルト読み戻しレジスタ(オフセット=1h) [reset=0h]
        1. Table 6. フォルト読み戻しレジスタ・フィールドの説明
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

構成可能な出力

16のチャネルは、Figure 13に示すDRAIN0、DRAIN1/DIAG0といった8つの出力ペアに分類されます。デフォルトでは、このペアのいずれの出力もオープン・ドレイン出力となります。各ペアは互いに独立しています。

TLC6C5816-Q1 Output-SLASEJ5.gifFigure 13. オープン・ドレイン出力と柔軟性の高い診断

構成レジスタのそのビットをHIGHに設定することにより、DRAIN1/DIAG0出力をDRAIN0の診断チャネルDIAG0として構成できます。

構成レジスタをLOWに設定することにより、DRAIN1/DIAG0出力を独立したオープン・ドレイン出力DRAIN1として構成できます。

DRAIN1/DIGA0が診断チャネルとして構成されている場合には、DRAIN0がオンになると、DRAIN1/DIAG0診断パスが電圧を監視します。DRAIN0がオフになると、DRAIN1/DIAG0がハイ・インピーダンス状態になって、漏れ電流を回避します。

TLC6C5816-Q1 Diag-SLASEJ5.gifFigure 14. 出力ドライバ・ペアの診断構成