JAJSE82A October   2017  – December 2017 TLC6C5816-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     代表的なアプリケーションの回路図
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
    1.     ピン機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱特性
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 デバイス・イネーブル(EN)
      2. 7.3.2 ゲート出力(Gx)
      3. 7.3.3 レジスタのクリア(CLR)
      4. 7.3.4 オープン・ドレイン出力と柔軟性の高い診断チャネル
        1. 7.3.4.1 構成可能な出力
        2. 7.3.4.2 LED開放診断
        3. 7.3.4.3 LED短絡診断
      5. 7.3.5 サーマル・シャットダウン
      6. 7.3.6 コマンド・エラー
      7. 7.3.7 シリアル通信エラー
      8. 7.3.8 エラー・フィードバック
      9. 7.3.9 インターフェイス
        1. 7.3.9.1 レジスタ書き込み
        2. 7.3.9.2 レジスタ読み出し
        3. 7.3.9.3 シフト・レジスタ通信フォルト検出
        4. 7.3.9.4 レジスタのクリア
        5. 7.3.9.5 レジスタ・クロック
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 PORリセット
      3. 7.4.3 スタンバイ・モード
    5. 7.5 レジスタ・マップ
    6. 7.6 インターフェイス・レジスタ
      1. 7.6.1 構成レジスタ(オフセット=0h) [reset=0h]
        1. Table 5. 構成レジスタ・フィールドの説明
      2. 7.6.2 フォルト読み戻しレジスタ(オフセット=1h) [reset=0h]
        1. Table 6. フォルト読み戻しレジスタ・フィールドの説明
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

フォルト読み戻しレジスタ(オフセット=1h) [reset=0h]

Fault_readbackをFigure 19に示し、Table 6で説明します。

一覧表に戻ります。

Figure 19. フォルト読み戻しレジスタ
23 22 21 20 19 18 17 16
DIAG14_OPEN DIAG14_SHORT DIAG12_OPEN DIAG12_SHORT DIAG10_OPEN DIAG10_SHORT DIAG8_OPEN DIAG8_SHORT
RC-0h RC-0h RC-0h RC-0h RC-0h RC-0h RC-0h RC-0h
15 14 13 12 11 10 9 8
DIAG6_OPEN DIAG6_SHORT DIAG4_OPEN DIAG4_SHORT DIAG2_OPEN DIAG2_SHORT DIAG0_OPEN DIAG0_SHORT
RC-0h RC-0h RC-0h RC-0h RC-0h RC-0h RC-0h RC-0h
7 6 5 4 3 2 1 0
TSD CMD_ERR CRC
RC-0h RC-0h R-0h

Table 6. フォルト読み戻しレジスタ・フィールドの説明

ビット フィールド 種類 リセット 説明
23 DIAG14_OPEN RC 0h DRAIN15およびDIAG14のLED開放フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED開放フォルト検出済み
LOW=LED開放フォルト未検出
22 DIAG14_SHORT RC 0h DRAIN15およびDIAG14のLED短絡フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED短絡フォルト検出済み
LOW=LED短絡フォルト未検出
21 DIAG12_OPEN RC 0h DRAIN13およびDIAG12のLED開放フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED開放フォルト検出済み
LOW=LED開放フォルト未検出
20 DIAG12_SHORT RC 0h DRAIN13およびDIAG12のLED短絡フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED短絡フォルト検出済み
LOW=LED短絡フォルト未検出
19 DIAG10_OPEN RC 0h DRAIN11およびDIAG10のLED開放フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED開放フォルト検出済み
LOW=LED開放フォルト未検出
18 DIAG10_SHORT RC 0h DRAIN11およびDIAG10のLED短絡フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED短絡フォルト検出済み
LOW=LED短絡フォルト未検出
17 DIAG8_OPEN RC 0h DRAIN9およびDIAG8のLED開放フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED開放フォルト検出済み
LOW=LED開放フォルト未検出
16 DIAG8_SHORT RC 0h DRAIN9およびDIAG8のLED短絡フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED短絡フォルト検出済み
LOW=LED短絡フォルト未検出
15 DIAG6_OPEN RC 0h DRAIN7およびDIAG6のLED開放フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED開放フォルト検出済み
LOW=LED開放フォルト未検出
14 DIAG6_SHORT RC 0h DRAIN7およびDIAG6のLED短絡フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED短絡フォルト検出済み
LOW=LED短絡フォルト未検出
13 DIAG4_OPEN RC 0h DRAIN5およびDIAG4のLED開放フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED開放フォルト検出済み
LOW=LED開放フォルト未検出
12 DIAG4_SHORT RC 0h DRAIN5およびDIAG4のLED短絡フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED短絡フォルト検出済み
LOW=LED短絡フォルト未検出
11 DIAG2_OPEN RC 0h DRAIN3およびDIAG2のLED開放フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED開放フォルト検出済み
LOW=LED開放フォルト未検出
10 DIAG2_SHORT RC 0h DRAIN3およびDIAG2のLED短絡フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED短絡フォルト検出済み
LOW=LED短絡フォルト未検出
9 DIAG0_OPEN RC 0h DRAIN1およびDIAG0のLED開放フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED開放フォルト検出済み
LOW=LED開放フォルト未検出
8 DIAG0_SHORT RC 0h DRAIN1およびDIAG0のLED短絡フォルト・フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=LED短絡フォルト検出済み
LOW=LED短絡フォルト未検出
7 TSD RC 0h サーマル・シャットダウン検出フラグ、読み出してフォルトをクリア
HIGH=サーマル・シャットダウン検出済み
LOW=サーマル・シャットダウン未検出
6 CMD_ERR RC 0h シリアルインターフェイス・コマンド・エラー、読み出してフォルトをクリア
HIGH=最後のシリアルインターフェイス通信でコマンド・エラー検出済み
LOW=最後のシリアルインターフェイス通信でコマンド・エラー未検出
5–0 CRC R 0h 構成レジスタのCRCチェックサム