JAJSEA8I December   2017  – July 2024 LMV321A , LMV324A , LMV358A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:LMV321A
    5. 5.5 熱に関する情報:LMV358A
    6. 5.6 熱に関する情報:LMV324A
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 動作電圧
      2. 6.3.2 入力同相範囲
      3. 6.3.3 レール・ツー・レール出力
      4. 6.3.4 過負荷からの回復
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 LMV3xxA ローサイド電流検出アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 単一電源のフォトダイオード・アンプ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 入力および ESD 保護
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

VS = (V+) - (V-) = 2.5V~5.5V (±1.25 V~±2.75V)、TA = 25℃、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、VCM = VOUT = VS/2 の場合 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値代表値最大値単位
オフセット電圧
VOS入力オフセット電圧Vs = 5 V±1±4mV
Vs = 5V、TA = -40°C~125°C±5
dVOS/dTVOS と温度との関係TA = –40℃~125℃±1μV/℃
PSRR電源除去比VS = 2.7V~5.5V、VCM = (V-)78100dB
入力電圧範囲
VCM同相
電圧範囲
位相反転なし、レール ツー レール入力(V-) - 0.1(V+) – 1V
CMRR同相
除去比
VS = 2.5V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 1.4V
TA = -40°C~125°C
86dB
VS = 5.5 V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 1.4V
TA = -40°C~125°C
95
VS = 5.5V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V、
TA = -40°C~125°C
6377
VS = 2.5 V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V、
TA = -40°C~125°C
68
入力バイアス電流
IB入力バイアス電流Vs = 5 V±10pA
IOS入力オフセット電流±3pA
ノイズ
En入力電圧ノイズ
(ピーク ツー ピーク)
ƒ = 0.1Hz~10Hz、Vs = 5V5.1μVPP
en入力電圧ノイズ密度ƒ = 1kHz、Vs = 5V33nV/√Hz
ƒ = 10 kHz、Vs = 5V30
in入力電流ノイズ密度ƒ = 1kHz、Vs = 5V25fA/√Hz
入力容量
CID差動1.5pF
CIC同相5pF
開ループ ゲイン
AOL開ループ電圧ゲインVS = 5.5V、(V-) + 0.05V < VO < (V+) - 0.05V、RL = 10kΩ100115dB
VS = 2.5 V、(V-) + 0.04 V < VO < (V+) - 0.04 V、RL = 10kΩ98
VS = 2.5 V、(V–) + 0.1 V < VO < (V+) - 0.1 V、RL = 2kΩ112
VS = 5.5 V、(V–) + 0.15V < VO < (V+) - 0.15V、RL = 2kΩ128
周波数応答
GBWゲイン帯域幅積Vs = 5 V1MHz
φm位相マージンVS = 5.5V、G = 176°
SRスルー レートVs = 5 V1.7V/μs
tSセトリング時間0.1% まで、VS = 5 V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF3μs
0.01% まで、VS = 5 V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF4
tOR過負荷回復時間VS = 5V、VIN × ゲイン > VS0.9μs
THD+N全高調波歪
+ ノイズ
VS = 5.5V、VCM = 2.5V、VO = 1VRMS、G = +1、f = 1kHz、
80kHz の測定帯域幅
0.005%
出力
VO電源レールからの
電圧出力スイング
VS = 5.5V、RL = 10kΩ2050mV
VS = 5.5V、RL = 2kΩ4075
ISC短絡電流Vs = 5.5 V±40mA
ZOオープン ループ出力インピーダンスVs = 5V、f = 1MHz1200Ω
電源
VS規定電圧範囲2.5 (±1.25)5.5 (±2.75)V
IQアンプごとの静止電流IO = 0mA、VS = 5.5V70125µA
IO = 0mA、VS = 5.5V、TA = -40°C~125°C150
パワーオン時間VS = 0V~5V から IQ レベルの 90% まで50μs