JAJSEG6A January 2018 – April 2020 ADC12DJ2700
PRODUCTION DATA.
ADC12DJ2700デバイスはRFサンプリング、ギガ・サンプルのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、DCから10GHz超までの入力周波数を直接サンプリングできます。ADC12DJ2700はデュアル・チャネル・モードで最大2700MSPS、シングル・チャネル・モードで最大5400MSPSをサンプリングできます。チャネル数(デュアル・チャネル・モード)とナイキスト帯域幅(シングル・チャネル・モード)のトレードオフをプログラム可能なため、多くのチャネル数や広い瞬間的な信号帯域幅を必要とするアプリケーションの両方の要求に対応できる、柔軟なハードウェアを開発できます。フルパワー入力帯域幅(-3dB)は8.0GHzで、使用可能な周波数はデュアル・チャネルとシングル・チャネル・モードの両方で-3dBのポイントを超えて拡大されるため、Lバンド、Sバンド、Cバンド、Xバンドを直接RFサンプリングでき、周波数の機動性が高いシステムを実現できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADC12DJ2700 | FCBGA (144) | 10.00mm×10.00mm |