JAJSEI9B October   2017  – January 2018 UCC28056

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     スタンバイ消費電力
      1.      Device Images
        1.       アプリケーション概略図
  4. 改訂履歴
  5. 端子構成および機能
    1.     端子機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱特性
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 CrM/DCM制御原理
      2. 7.3.2 入力電圧フィードフォワード
        1. 7.3.2.1 ピーク入力電圧検出
      3. 7.3.3 バレー・スイッチングとCrM/DCMヒステリシス
        1. 7.3.3.1 バレー遅延調整
      4. 7.3.4 過渡応答高速化機能を備えたトランスコンダクタンス・アンプ
      5. 7.3.5 異常と保護
        1. 7.3.5.1 電源低電圧誤動作防止
        2. 7.3.5.2 2つの値の過電流保護
          1. 7.3.5.2.1 サイクル単位の電流制限Ocp1
          2. 7.3.5.2.2 Ocp2による重大過電流/CCM保護
        3. 7.3.5.3 出力過電圧保護
          1. 7.3.5.3.1 1次出力過電圧保護(Ovp1)
          2. 7.3.5.3.2 2次過電圧保護(Ovp2)
        4. 7.3.5.4 過熱保護動作
        5. 7.3.5.5 低入力電圧/ブラウンイン
      6. 7.3.6 大電流ドライバ
    4. 7.4 コントローラの機能モード
      1. 7.4.1 バースト・モード動作
      2. 7.4.2 ソフト・スタート
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 電力段設計
          1. 8.2.2.2.1 ブースト・インダクタ設計
          2. 8.2.2.2.2 ブースト・スイッチの選定
          3. 8.2.2.2.3 ブースト・ダイオードの選定
          4. 8.2.2.2.4 出力コンデンサの選定
        3. 8.2.2.3 ZCD/CS端子
          1. 8.2.2.3.1 ZCD/CS端子波形に生じる電圧スパイク
        4. 8.2.2.4 VOSNS端子
        5. 8.2.2.5 電圧ループ補償
          1. 8.2.2.5.1 プラント・モデル
          2. 8.2.2.5.2 補償設計
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
      1. 10.1.1 VOSNS端子
      2. 10.1.2 ZCD/CS端子
      3. 10.1.3 VCC端子
      4. 10.1.4 GND端子
      5. 10.1.5 DRV端子
      6. 10.1.6 COMP端子
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

UCC28056とUCC256301を組み合わせることにより、300W超を供給する完全なPFC/LLC絶縁型オフライン電源システムを制御できます。この複合電源は、効率とスタンバイ消費電力の厳しい要件を満たすように設計されており、補助フライバック・コンバータが不要である上に、軽負荷条件下でPFCをオフする必要もありません。このため、より簡素で低コストの電源を設計し、最新のグリーン電力基準を満たすことができます。

UCC28056には、全入力/負荷範囲にわたって動作効率を最大限に高める機能が豊富に搭載されています。汎用性の高いCrM/DCM制御アルゴリズムにより、フルパワー時には遷移モードで動作し、その後、負荷が下がるとシームレスにDCMに移行でき、入力電流高調波や力率が犠牲になることもありません。全負荷時には最大周波数(遷移モード)で動作し、その後、負荷が低減すると自動的にスイッチング周波数を下げ、DCM動作に移行することにより、最大限の効率を確保します。

負荷が10%を下回ると自動的にバースト・モードでの動作に移行するため、さらに軽負荷効率は向上し、スタンバイ消費電力も低減されます。バースト・オフ期間中は、内部回路の大半をオフにして、コントローラの消費電力を最小限に抑えます。

UCC28056は、サイクル単位の電流制限、過電流保護、デュアル個別出力過電圧保護、入力ブラウンイン、過熱保護動作、電源低電圧誤動作防止(UVLO)といった多種多様な異常保護機能を備えています。

量子化された7つの値の入力電圧フィードフォワードにより、ループ・ゲインが入力電圧からほぼ独立した形になるため、出力電圧制御ループの設計が簡単です。非線形エラー・アンプにより、定常状態の入力電流高調波を増大させずに、負荷の大きな変動に対する応答を大幅に改善することができます。