JAJSEI9B October 2017 – January 2018 UCC28056
PRODUCTION DATA.
UCC28056には温度センサが内蔵されています。スイッチング期間中に、3スイッチング・サイクル連続で内部シリコン温度がTTSDRiseを上回ると、過熱保護動作(TSD)異常を検知します。TSD異常によりスイッチング動作は停止し、UCC28056はTLongFltの間Stopb状態になります。この遅延の後、UCC28056は通常のスタートアップ・プロセスを続行します。
内部シリコン温度がTTSDFallを上回っている限り、Stopb状態を終了して、スイッチング動作を開始することはありません。