JAJSEK8H january 2018 – november 2020 CC1312R
PRODUCTION DATA
SimpleLink™CC1312R デバイスはマルチプロトコルの Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) です。本デバイスは IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY®、Wi-SUN®、TI 15.4 スタック (Sub-1GHz) を含む独自システムをサポートしています。本デバイスは、ビルディングのセキュリティ・システム、HVAC、スマート・メータ、医療、有線ネットワーク、携帯型電子機器、ホーム・シアター / エンターテインメント、ネットワーク接続周辺機器市場向けの低消費電力の無線通信と高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。
CC1312R デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC1312R1F3RGZ | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |