JAJSEN0O October 1995 – July 2024
PRODUCTION DATA
SNx4AHCT240 8進バッファ/ドライバは、トライステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、およびバス指向のレシーバとトランスミッタの性能および密度を向上させることを目的に設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT240 | DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.50mm × 5.30mm |
NS (SOP、20) | 12.60mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm | |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm | |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 25.40mm × 6.35mm |