JAJSER5A February 2018 – April 2018 LMK05028
PRODUCTION DATA.
LMK05028は高性能のネットワーク・シンクロナイザ・クロックであり、ジッタ・クリーニング、クロック生成、高度なクロック監視、優れたヒットレス・スイッチング性能により、通信インフラおよび産業機器の厳しいタイミング要件を満たすことができます。低ジッタおよび高PSNRにより、高速シリアル・リンクにおけるビット・エラー・レート(BER)を低減します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMK05028 | VQFN (64) | 9.00mm×9.00mm |