JAJSES4A February 2018 – April 2020 ADC08DJ3200
PRODUCTION DATA.
ADC08DJ3200は高速のJESD204B出力インターフェイスを使用し、最大16の直列化されたレーンを持ち、決定論的レイテンシとマルチデバイス同期についてサブクラス1に準拠しています。シリアル出力レーンは最高12.8Gbpsをサポートし、ビット・レートとレーン数のトレードオフを設定可能です。 5GSPSでは、12.5Gbpsで動作するレーンが4つしか必要なく、16レーンを使用してレーン速度を3.125Gbpsに落とすこともできます。 革新的な同期機能として、ノイズなしのアパーチャ遅延(TAD)調整、SYSREFのウィンドウ処理などがあり、位相アレイ・レーダーやMIMO通信のシステム設計を簡素化できます。