JAJSEY6B March 2018 – October 2018 TPS7A10
PRODUCTION DATA.
TPS7A10は超小型で静止電流が低い、低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)であり、300mAを供給可能で、AC特性(負荷、ライン過渡応答)が非常に優れています。入力範囲は0.75V~3.3V、出力範囲は0.5V~3.0Vで、全負荷/ライン/温度範囲で1.5%という非常に高い精度を実現しています。この性能は、最新のMCUやアナログ・センサの低いコア電圧を供給するには理想的です。
主電源路はVINを経由し、出力電圧+70mVという低い電源に接続できます。VBIASレールを追加してLDOの内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。VINとVBIASで消費される静止電流は非常に低く、それぞれ1.6µA、6µAです。IQが低く、超低ドロップアウトであることから、消費電力が重視される用途でソリューションの効率を高めることができます。例えば、VINを高効率のDC/DC降圧レギュレータの出力とし、VBIASピンを充電式バッテリに接続できます。
また、オフ時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路を内蔵しており、既知の起動状態を確保できます。
TPS7A10は超小型の5ピンDSBGA (YKA)パッケージで供給されるため、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。TPS7A10は6ピンWSON (DSE)パッケージでも供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7A10 | WSON (6) | 1.50mm×1.50mm |
DSBGA (5) | 0.74mm×1.09mm (0.35mmピッチ) |