JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスの一部のピンには、内部プルアップまたはプルダウンが付いています。表 5-2 に、プル方向および動作するときを示します。GPIO ピンのプルアップは、デフォルトでディセーブルになっており、ソフトウェアによってイネーブルにできます。未接続入力がフローティングになるのを回避するため、ブート ROM は、特定のパッケージで未接続の GPIO ピンについて、内部プルアップをイネーブルにします。表 5-2 に記載されているプルアップおよびプルダウン付きの他のピンは、常にオンであり、ディセーブルできません。
ピン | リセット (XRS= 0) | デバイス ブート | アプリケーション ソフトウェア |
---|---|---|---|
GPIOx | プルアップ ディセーブル | プルアップ ディセーブル(1) | プルアップ イネーブルは、アプリケーションにより定義 |
TRST | プルダウン イネーブル | ||
TCK | プルアップ イネーブル | ||
TMS | プルアップ イネーブル | ||
TDI | プルアップ イネーブル | ||
XRS | プルアップ イネーブル | ||
VREGENZ | プルダウン イネーブル | ||
ERRORSTS | プルダウン イネーブル | ||
その他のピン | プルアップまたはプルダウンなし |