JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
デバイス電源電圧、I/O、VDDIO(1) | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
デバイス電源電圧、VDD | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V | |
電源グランド、VSS | 0 | V | |||
アナログ電源電圧、VDDA | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
アナログ グランド、VSSA | 0 | V | |||
接合部温度、TJ | T バージョン | -40 | 105 | °C | |
S バージョン(2) | -40 | 125 | |||
Q バージョン (AEC Q100 認定)(2) | -40 | 150 | |||
自由通気での周囲温度、TA | Q バージョン (AEC Q100 認定) | -40 | 125 | °C |