JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
tf(X1) | 立ち下がり時間、X1 | 6 | ns | ||
tr(X1) | 立ち上がり時間、X1 | 6 | ns | ||
tw(X1L) | パルス幅、tc(X1) のうち X1 が LOW の割合 | 45% | 55% | ||
tw(X1H) | パルス幅、tc(X1) のうち X1 が HIGH の割合 | 45% | 55% |