JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
説明 | 値 (16 ビット モード) | |
---|---|---|
Cp | 寄生入力容量 | 表 6-10 を参照 |
Ron | サンプリング スイッチ抵抗 | 700Ω |
Ch | サンプリング コンデンサ | 16.5pF |
Rs | 公称ソース インピーダンス | 50Ω |
シングルエンド動作の場合の ADC 入力特性は、図 6-38、セクション 6.10.1.2.6.2 および に示すとおりです。