JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
パワーアップ時間 | 500(2) | μs | |||
コンパレータ入力 (CMPINxx) 範囲 | 0 | VDDA | V | ||
入力換算オフセット誤差 | 低同相モード、反転入力は 50mV に設定 | -20 | 20 | mV | |
ヒステリシス (1) | 1x | 4 | 12 | 20 | CMPSS DAC LSB |
2x | 17 | 24 | 33 | ||
3x | 25 | 36 | 50 | ||
4x | 30 | 48 | 67 | ||
応答時間 (CMPINx 入力変化から ePWM クロスバーまたは出力クロスバーの出力までの遅延) | ステップ応答 | 21 | 60 | ns | |
ランプ応答 (1.65 V/μs) | 26 | ||||
ランプ応答 (8.25 mV/μs) | 30 | ||||
電源電圧変動除去比 (PSRR) | 最高 250kHz | 46 | dB | ||
同相除去比 (CMRR) | 40 | dB |
正常な機能動作を確保するためには、CMPSS 入力を VDDA + 0.3V よりも低く維持する必要があります。CMPSS 入力がこのレベルを超えると、内部ブロッキング回路によって内部コンパレータが外部ピンから絶縁され、外部ピンの電圧が VDDA + 0.3V を下回るまでその状態が続きます。この期間中、内部コンパレータの入力はフローティング状態になり、約0.5μs 以内に VDDA を下回るまで減衰します。この時間が経過した後、コンパレータは、他のコンパレータ入力の値に応じて、不正確な結果を出力する可能性があります。
セクション 6.10.2.1.2 に、CMPSS DAC の静的電気特性を示します。図 6-45 に、CMPSS DAC の静的オフセットを示します。図 6-46 に、CMPSS DAC の静的ゲインを示します。図 6-47 に、CMPSS DAC の静的直線性を示します。