JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
このセクションでは、アナログ サブシステム モジュールについて説明します。
このデバイスのアナログ モジュールは、ADC、温度センサ、バッファ付き DAC、CMPSS を備えています。
アナログ サブシステムには次のような特長があります。
図 6-31 に、337 ボール ZWT パッケージのアナログ サブシステムのブロック図を示します。図 6-32 に、176 ピン PTP パッケージのアナログ サブシステムのブロック図を示します。図 6-33 に、100 ピン PZP パッケージのアナログ サブシステムのブロック図を示します。