JAJSF07A March 2018 – November 2018 LMX8410L
PRODUCTION DATA.
LMX8410Lは、LOおよびIFアンプを内蔵した、高性能な広帯域(RF周波数入力4~10GHz)のI/Q復調器です。28dBmのIIP3と15dBのNF(いずれも5GHz時)により、高性能アプリケーションで優れたダイナミック・レンジが得られます。高データレートのアプリケーションで、2.7GHzの広大な複合帯域を実現します。
LMX8410Lは自動DCオフセット補正アルゴリズムを採用しているため、オフセットを±2mV未満まで低減できます。SPIインターフェイスを使用して、IおよびQチャネルのゲインと位相の微調整を有効にすることにより、高いイメージ除去率を達成できます。
LMX8410Lは高度な統合により、高性能を実現しながら基板面積を縮小し、複雑さを低減します。広帯域RF入力バランを内蔵しているため外付けバランは必要なく、高性能PLLおよびVCOを内蔵しているため外付けLOおよびLOドライバも必要ありません。また、IFアンプといくつかの低ノイズLDOも内蔵しているため、基板をさらに簡素化できます。
LMX8410Lは超低ノイズのシンセサイザを搭載し、PLL FOMが-236dBc/Hzであることから、5GHz搬送波でのDSB積算ノイズが最大56.5dBcとなります。LOにより、複数デバイスでの位相同期が可能です。高性能シンセサイザの出力を引き出して、別の段またはデータ・コンバータを駆動できます。共通の外付けLOを共有するアプリケーションでは、内蔵LOを迂回できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMX8410L | VQFN(48) | 7.00mm×7.00mm |