JAJSF23B March 2018 – July 2018 INA1620
PRODUCTION DATA.
TINA-TIソフトウェアは、SPICEエンジンをベースにした単純かつ強力な、使いやすい回路シミュレーション・プログラムです。TINA-TIソフトウェアは、TINAソフトウェアの完全な機能を持つ無償バージョンで、パッシブ・モデルとアクティブ・モデルに加えて、マクロ・モデルのライブラリがプリロードされています。TINA-TIには、SPICEの標準的なDC解析、過渡解析、周波数ドメイン解析などの全機能に加え、追加の設計機能が搭載されています。
TINA-TIソフトウェアはAnalog eLab Design Centerから無料でダウンロードでき、ユーザーが結果をさまざまな方法でフォーマットできる、広範な後処理機能を備えています。仮想計測器により、入力波形を選択し、回路ノード、電圧、および波形をプローブして、動的なクイック・スタート・ツールを作成できます。
NOTE
これらのファイルを使用するには、TINA ソフトウェア ( DesignSoft™製) またはTINA-TIソフトウェアがインストールされている必要があります。TINA-TIフォルダから、無料のTINA-TIソフトウェアをダウンロードしてください。