JAJSF26F March 2018 – June 2024 TMP1075
PRODUCTION DATA
構成レジスタは、16 ビットの読み取り / 書き込みレジスタで、温度センサの動作モードを制御するビットを保存するため使用されます。読み取り / 書き込み動作は、MSB ファーストで行われます。TMP1075 の構成レジスタの形式とレジスタ ビットの内訳を図 7-12 に示します。構成レジスタの電源オンまたはリセット値は、すべて 00FFh と同じビットです (TMP1075N:60A0h)。構成レジスタを指して TMP1075N 注文可能製品で適切に動作させるには、シングル バイトの書き込みと読み取りのみを使用する必要があります。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
OS | R1 | R0 | F1 | F0 | POL | TM | SD |
R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
OS | R1 | R0 | F1 | F0 | POL | TM | SD |
R/W-0 | R-1 | R-1 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予約済み | 予約済み | 予約済み | 予約済み | 予約済み | 予約済み | 予約済み | 予約済み |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15 | OS | R/W | 0 | ワンショット変換モード1 を書き込むと、単一の温度変換が開始されます。読み出しでは 0 が返されます。 |
14:13 | R[1:0] | R/W R (TMP1075N) |
0 11 (TMP1075N) |
デバイスが連続変換モードのときの変換レート設定 00:27.5ms の変換レート 01:55ms の変換レート 10:110ms の変換レート 11:220ms の変換レート (250ms TMP1075N) |
12:11 | F[1:0] | R/W | 0 | アラート機能をトリガするための連続的なフォルト測定 00:1 フォルト 01:2 フォルト 10:3 つのフォルト (4 つのフォルト TMP1075N) 11:4 つのフォルト (6 つのフォルト TMP1075N) |
10 | POL | R/W | 0 | 出力ピンの極性 0:アクティブ Low の ALERT ピン 1:アクティブ High の ALERT ピン |
9 | TM | R/W | 0 | ALERT ピンの機能を選択する 0:コンパレータ モードで ALERT ピンが機能 1:割り込みモードで ALERT ピンが機能 |
8 | SD | R/W | 0 | 消費電力を節約するため、デバイスをシャットダウン モードに設定する 0:デバイスは連続変換 1:デバイスはシャットダウン モード |
7:0 | — | R/W | FFh A0h (TMP1075N) |
未使用 TMP1075N パッケージでは予約済み |
構成レジスタは I2C バス上でのシングル バイトの読み取り / 書き込みをサポートしているため、TMP75 や LM75 など他の xx75 標準温度センサとのソフトウェア互換性を検証できます。シングル バイトの書き込みが実行されると、I2C バスのデータ バイトによってレジスタ ビット 15~8 が更新されます。同様に、シングル バイトの読み取りが実行されると、データ ビット 15~8 が I2C バス経由で転送されます。