JAJSF53D July 2015 – January 2022 TUSB4020BI
PRODUCTION DATA
TUSB4020BI は 2 ポートの USB 2.0 ハブです。上流ポートでハイ・スピード / フル・スピード USB 接続を、2 つの下流ポートでハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード USB 接続を提供します。上流のポートが、ハイ・スピードおよびフル・スピード / ロー・スピードの接続をサポートする電気的環境に接続されている場合、下流のポートでハイ・スピードおよびフル・スピード/ロー・スピード USB 接続が有効になります。上流のポートが、フル・スピード / ロー・スピード接続のみをサポートする電気的環境に接続されている場合、下流のポートでハイ・スピード接続が無効になります。
TUSB4020BI には、ポートごと、または一括の電力スイッチングと過電流保護が搭載されています。
ポート別電力制御のハブでは、USB ホストからの要求に応じて各下流ポートへの電力がオン / オフされます。また、過電流を検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。
一括制御のハブは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TUSB4020BI | HTQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |