JAJSF78L June 2006 – May 2018 TPS65023 , TPS65023B
PRODUCTION DATA.
TPS65023xデバイスは、1つのリチウムイオンまたはリチウムポリマー・セルで動作し、複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けの統合電源管理ICです。TPS65023xには、プロセッサ・ベースのシステムにおいてコア電圧、ペリフェラル、I/O、およびメモリ・レールを提供するため、3つの高効率な降圧コンバータが搭載されています。コア用コンバータは、シリアル・インターフェイスにより即座に電圧を変更できるため、動的な節電機能をシステムに実装できます。3つの降圧コンバータはすべて、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS65023 | WQFN(40) | 5.00mm×5.00mm |
TPS65023B |