JAJSFB4H September   2010  – June 2024 OPA171 , OPA2171 , OPA4171

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:OPA171
    5. 5.5 熱に関する情報:OPA2171
    6. 5.6 熱に関する情報:OPA4171
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性:グラフ一覧
    9. 5.9 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 動作特性
      2. 6.3.2 同相電圧範囲
      3. 6.3.3 位相反転保護
      4. 6.3.4 容量性負荷および安定度
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 同相電圧範囲
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 電気的オーバーストレス
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 容量性負荷および安定度
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サポート・リソース
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

図 7-3 は容量性負荷を駆動するユニティ ゲイン バッファを示したものです。式 1図 7-3 の回路の伝達関数を示しています。図 7-3 には、オペアンプの開ループ出力抵抗 Ro は示されていません。

式 1. OPA171 OPA2171 OPA4171

式 1 の伝達関数には極と零点があります。極の周波数 (fp) は、(Ro + RISO) と CLOAD によって決まります。零点の周波数 (fz) は、成分 RISO と CLOAD によって決まります。システムを安定化するため、開ループ ゲイン (AOL) と 1/β の間の ROC (Rate Of Closure) が 20dB/dec になるように、RISO を選択します。この概念を 図 7-3 に示します。ユニティ ゲイン バッファの 1/β 曲線は 0dB です。

OPA171 OPA2171 OPA4171 RISO 補償機能を備えたユニティ ゲイン アンプ図 7-3 RISO 補償機能を備えたユニティ ゲイン アンプ

ROC の安定性解析をシミュレーションするのが一般的です。この解析の妥当性は複数の要因に依存し、特に Ro を正確にモデル化することが重要です。ROC のシミュレーションのほかに堅牢な安定性解析としては、ファンクション ジェネレータ、オシロスコープ、ゲイン / 位相アナライザを使用して回路のオーバーシュートの割合と AC ゲインのピークを測定する手法があります。その後、それらの測定値から位相マージンを計算します。表 7-1 に、45° と 60° の位相マージンに対応するオーバーシュートの割合と AC ゲインのピークを示します。この設計の詳細と OPAx171 の代わりに使用できるデバイスについては、絶縁抵抗を使った容量性負荷駆動ソリューションを参照してください。

表 7-1 位相マージンとオーバーシュートおよび AC ゲインのピークとの関係
位相マージンオーバーシュートAC ゲインのピーク
45°23.3%2.35 dB
60°8.8%0.28 dB