JAJSFB4H September   2010  – June 2024 OPA171 , OPA2171 , OPA4171

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:OPA171
    5. 5.5 熱に関する情報:OPA2171
    6. 5.6 熱に関する情報:OPA4171
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性:グラフ一覧
    9. 5.9 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 動作特性
      2. 6.3.2 同相電圧範囲
      3. 6.3.3 位相反転保護
      4. 6.3.4 容量性負荷および安定度
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 同相電圧範囲
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 電気的オーバーストレス
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 容量性負荷および安定度
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サポート・リソース
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

位相反転保護

OPAx171 ファミリには、位相反転の保護機能が搭載されています。多くのオペアンプでは、入力がリニア同相範囲を超えて駆動されると、位相反転が発生します。この条件が最も多く発生するのは非反転回路で、規定された同相電圧範囲を超えて入力を駆動すると、出力は逆のレールに反転します。OPAx171 の入力は、過剰な同相電圧による位相反転を防止します。代わりに、出力は適切なレールに制限されます。図 6-1 に、その性能を示します。

OPA171 OPA2171 OPA4171 位相反転が発生しない図 6-1 位相反転が発生しない
表 6-1 代表的性能範囲
パラメータ最小値代表値最大値単位
入力同相電圧(V+) – 2(V+) + 0.1V
オフセット電圧7mV
温度依存性12μV/℃
同相除去65dB
開ループ ゲイン60dB
GBW0.7MHz
スルー レート0.7V/μs
f = 1 kHz でのノイズ30nV/√Hz