JAJSFB4H September   2010  – June 2024 OPA171 , OPA2171 , OPA4171

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:OPA171
    5. 5.5 熱に関する情報:OPA2171
    6. 5.6 熱に関する情報:OPA4171
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性:グラフ一覧
    9. 5.9 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 動作特性
      2. 6.3.2 同相電圧範囲
      3. 6.3.3 位相反転保護
      4. 6.3.4 容量性負荷および安定度
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 同相電圧範囲
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 電気的オーバーストレス
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 容量性負荷および安定度
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サポート・リソース
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

OPA171、OPA2171、OPA4171 (OPAx171) は、2.7V (±1.35V)~36V (±18V) の範囲の電源で動作可能な 36V 単電源低ノイズ オペアンプ ファミリです。microパッケージで供給されるこれらのデバイスは、低オフセット、低ドリフト、必要な帯域幅を小さな静止電流で実現しています。シングル、デュアル、クワッドの各製品で同一の仕様を備え、設計の柔軟性を高めています。

1 つの電源電圧でしか仕様が規定されていないほとんどのオペアンプとは異なり、OPAx171 ファミリは 2.7V~36V で仕様が規定されています。入力信号が電源レールを超えても、位相反転を起こしません。OPAx171 ファミリは、最大 300pF の容量性負荷で安定して動作します。通常の動作時に、入力は負のレールより 100mV 下まで、上限レールから 2V の範囲内で動作可能です。これらのデバイスは、上限レールより100mV上まで完全なレール ツー レール入力で動作できますが、上限レールから2V以内では性能が低下することに注意してください。

OPAx171シリーズのオペアンプは、-40°C~+125°Cでの動作が規定されています。

パッケージ情報
部品番号 チャネル数 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
OPA171 シングル D (SOIC、8) 4.9mm × 6mm
DBV (SOT-23、5) 2.9mm × 2.8mm
DRL (SOT-5X3、5) 1.6mm × 1.6mm
OPA2171 デュアル D (SOIC、8) 4.9mm × 6mm
DCU (VSSOP、8) 2mm × 3.1mm
DGK (VSSOP、8) 3mm × 4.9mm
OPA4171 クワッド PW (TSSOP、14) 5mm × 6.4mm
D (SOIC、14) 8.65mm × 6mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
OPA171 OPA2171 OPA4171 オフセット電圧と同相電圧との関係オフセット電圧と同相電圧との関係
OPA171 OPA2171 OPA4171 オフセット電圧と電源電圧との関係オフセット電圧と電源電圧との関係